??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
BALLUFF BES 516-325-E4-C-02
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Inductive Sensors
部品表
BALLUFF BES 516-325-E4-C-02
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BES00P8
TC
Artikelbezeichnung
BES 516-325-E4-C-02
PX
Product view
40866_00
ROT
Rotation
°
NPOS
Nut position
TECH
Tech. Details
Tech. Details
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Product family
Induktive Standardsensoren
BFORM
Style
M12x1
W
Gewicht
0.086 kg
TRAFFIC
Customs number
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 12 x 33 mm, Style Housing = M12x1, Installation = for flush mounting, Range = 2 mm, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 3500 Hz, Housing material = Brass, nickel-plated, Material sensing surface = PBT, Connection = Cable, 2.00 m, PVC, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP68, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code